Menu Ricerca

Albero in acciaio inossidabile AISI 30.0 2700.0 +0,-13 Acciaio inossidabile 316

Gli alberi in acciaio inossidabile AISI 303 di 30 Ø sono utilizzati nelle industrie che richiedono un'elevata/elevatissima resistenza alla corrosione, forza e durata. Possono tollerare condizioni difficili, come presenza di sostanze chimiche e umidità elevata. Utilizzati in applicazioni che comportano velocità elevate e carichi pesanti, come i sistemi con acqua calda o chirurgici.
Codice articolo:

20329297

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 850,44 €
10 + 765,40 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

850,44 €

1 x 850,44 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 30.0
l1 2700.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci