I supporti per materiale espositivo presentano una dentellatura interna per mantenere in modo sicuro materiali stampati per il marketing e altri espositori. Il materiale flessibile può ospitare stampati di diverso spessore.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo materiale compatibile | Lunghezza totale | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0266 € - 1,1413 € | 8601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6425 € - 0,7157 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7272 € - 3,5981 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,8608 € - 1,7845 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,135 € - 0,3951 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1741 € - 0,4729 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.091 in
2.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1204 € - 0,3551 € | 2150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.