Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Vite 5.1 mm PA Naturale

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Codice articolo:

116000600002

30967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,1948 €
500 - 999 0,1369 €
1000 + 0,0981 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

19,48 €

100 x 0,1948 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio Vite
Diametro foro compatibile 4.3 mm
Altezza totale 8.0 mm
Lunghezza totale 17.0 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci