Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A scatto 4.0 mm PA Nero

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Codice articolo:

142004059902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1616 €
1000 + 0,1153 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

80,80 €

500 x 0,1616 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio A scatto
Diametro foro compatibile 3.2 mm
Altezza totale 18.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile Push Fit
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci