Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A scatto 5.3 mm PA Nero

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Codice articolo:

142005059902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1602 €
1000 + 0,1236 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

80,10 €

500 x 0,1602 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio A scatto
Diametro foro compatibile 3.9 mm
Altezza totale 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci