Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Fir Tree 8.1 mm HDPE Nero

This fin clip push mount is manufactured from black, UL stabilised HDPE. Designed to be inserted into pre-drilled holes in wood and masonry and is found with a specially designed head which allows cable ties and beaded ties to be fed through.
Codice articolo:

23FCPM25095

989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,221 €
5000 - 9999 0,1893 €
10000 + 0,1658 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

221,00 €

1000 x 0,221 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Ad albero
Altezza totale 30.8 mm
Lunghezza totale 12.7 mm
Larghezza totale 12.2 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci