Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Vite 4.8 mm PA Naturale

Basetta per fascetta con montaggio a vite. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

460335

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0521 €
1000 - 1999 0,0495 €
2000 + 0,0447 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

5,21 €

100 x 0,0521 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio Vite
Altezza totale 5.0 mm
Lunghezza totale 19.0 mm
Larghezza totale 9.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci