Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Vite 4.8 mm PA Nero

Basetta per fascetta con montaggio a vite. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

494650

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0531 €
1000 - 1999 0,0505 €
2000 + 0,0478 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

5,31 €

100 x 0,0531 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Vite
Diametro foro compatibile 3.0 mm
Altezza totale 7.0 mm
Lunghezza totale 15.0 mm
Larghezza totale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci