Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Vite #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Naturale

Screw mount cable tie holder that can be fastened with a standard screw or rivet from our SR rivet range. This item is manufactured with material rated UL94 V-0.
Codice articolo:

FTH-13S-19-M

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1811 €
5000 - 9999 0,1684 €
10000 - 19999 0,1589 €
20000 + 0,1507 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

181,10 €

1000 x 0,1811 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A vite
Altezza totale 7.1 mm
Lunghezza totale 15.2 mm
Larghezza totale 9.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci