Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Vite #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Nero

Supporto per fascetta, montaggio a vite, può essere fissato con una comune vite o un rivetto della nostra linea di rivetti SR. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

FTH-14S-01BK-M

4078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,178 €
5000 - 9999 0,1655 €
10000 - 19999 0,1562 €
20000 + 0,1482 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

178,00 €

1000 x 0,178 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio A vite
Altezza totale 9.8 mm
Lunghezza totale 22.2 mm
Larghezza totale 15.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci