Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A scatto 0.190 in PA Naturale

Le basette per fascette con montaggio a pressione sono facili da installare e forniscono grande stabilità alla vostra applicazione. Il basso profilo le tiene lontano da altri componenti importanti. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

FTH-15-01-M

109658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2293 €
5000 - 9999 0,2141 €
10000 + 0,2017 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

229,30 €

1000 x 0,2293 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio Ad albero
Altezza totale 13.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Il prodotto FTH-15-01-M sostituisce:

Basetta per Fascette a Base Adesiva - Naturale ; PA ; Intervallo larghezza fascetta per cavi compatibile 7.9 mm | 0.311 in
Codice articolo: 23TAPM312344

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci