Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Rivetto 0.190 in PA Giallo

This push-in arrowhead cable tie mount is made from yellow nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Codice articolo:

FTH-22-01

14408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2349 €
5000 - 9999 0,2155 €
10000 + 0,2031 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

234,90 €

1000 x 0,2349 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Metodo di montaggio Rivetto
Lunghezza totale 19.1 mm
Larghezza totale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci