Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A scatto 13.0 mm PA Nero

This snap mounted cable tie mount is manufactured from black nylon.
Codice articolo:

FTH-27-1-19BK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3332 €
5000 + 0,3075 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

166,60 €

500 x 0,3332 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio A scatto
Caratteristiche speciali Per fascetta autoaggrappante & #38
Diametro foro compatibile 9.5 mm
Lunghezza totale 28.1 mm
Larghezza totale 19.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci