Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A scatto 0.500 in PA Nero

This black nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Codice articolo:

FTH-27-2-01BK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2625 €
5000 - 9999 0,2418 €
10000 + 0,2293 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

131,25 €

500 x 0,2625 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio A scatto
Caratteristiche speciali Per gancio &
Caratteristiche speciali Fascette autoaggrappanti
Diametro foro compatibile 9.5 mm
Lunghezza totale 28.0 mm
Larghezza totale 19.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci