Menu Ricerca

Sostegno per fascetta Vite 4 0.142 in PA Naturale

Supporto per fascetta, montaggio a vite, può essere fissato con una comune vite o un rivetto della nostra linea di rivetti SR. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

FTH-28RS-01

58744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio Vite
Altezza totale 6.1 mm
Lunghezza totale 13.0 mm
Larghezza totale 8.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci