Menu Ricerca

Sostegno per fascetta;A scatto;0.190 in;PA;Naturale

Push-in cupped base cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Codice articolo:

FTH-29-01

337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A scatto
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Altezza totale 16.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci