Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A scatto 0.098 in PA Naturale

This push-in arrow clip cable tie mount are made from natural nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Codice articolo:

FTH-39-1-01

990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,076 €
5000 - 9999 0,0684 €
10000 + 0,0615 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

76,00 €

1000 x 0,076 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A scatto
Diametro foro compatibile 3.2 mm
Altezza totale 16.1 mm
Lunghezza totale 6.0 mm
Larghezza totale 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci