FTH-41-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1582 € |
5000 - 9999 | 0,1424 € |
10000 + | 0,1281 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Metodo di montaggio | A scatto |
Caratteristiche speciali | Rimovibile |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Altezza totale | 16.5 mm |
Altezza totale | 0.65 in |
Lunghezza totale | 17.0 mm |
Lunghezza totale | 0.669 in |
Larghezza totale | 6.0 mm |
Larghezza totale | 0.236 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.