Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A scatto 5.8 mm PA Naturale

This heavy duty cable tie holding is attached to your assembly with two inbuilt push in rivets containing a slot where a cable tie can be attached. The mounting bracket is manufactured from natural nylon and is rated to UL94 V-2. Used in applications where larger wiring harnesses need to be secured.
Codice articolo:

FTH-42-2-01

12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2293 €
5000 - 9999 0,2114 €
10000 + 0,2003 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

229,30 €

1000 x 0,2293 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio Ad albero
Diametro foro compatibile 4.7 mm
Altezza totale 15.0 mm
Lunghezza totale 30.0 mm
Larghezza totale 15.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci