Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A spingere 5.0 mm PA Naturale

This Fir Tree Zip Tie Holder is made of natural nylon, the blunt tip allows for maximum grip in blind holes and minimum protrusion in through holes it is UL recognised to E71558.
Codice articolo:

NM23PM25

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2224 €
500 - 999 0,1906 €
1000 + 0,1671 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

22,24 €

100 x 0,2224 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio Ad albero
Diametro foro compatibile 6.2 mm
Altezza totale 13.6 mm
Lunghezza totale 13.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci