Menu Ricerca

Sostegno per fascetta A vite 1/2 0.354 in PA Naturale

Questa basetta per fascetta con montaggio a vite è realizzata in nylon naturale ed è classificata UL94 V-2. Può essere utilizzata con una fascetta singola per fissare il cablaggio in posizione.
Codice articolo:

FTH-17-8-01

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,9076 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

90,76 €

100 x 0,9076 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A vite
Lunghezza totale 57.7 mm
Larghezza totale 34.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Diametro foro 13.5 mm
Standard di UL
Standard di RMS
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci