Menu Ricerca

Binario guida lineare 20.0 2400.0 Alluminio

Questa guida lineare da 20 mm viene utilizzata in applicazioni con carichi pesanti per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Ha una minore resistenza alla trazione, è leggera e robusta perché è realizzata in alluminio.
Codice articolo:

20172275

32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 338,604 €
5 - 9 321,67 €
10 - 19 304,74 €
20 - 49 287,81 €
50 + 253,95 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

338,60 €

1 x 338,604 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Rear Fixing
Misura binario 20.0
l1 2400.0
w1 20.0
h1 19.3
d3 M6
h3 9.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiale Alluminio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci