Menu Ricerca

Boccola flangiata per vite imperdibile

In produzione

La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.

La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.

Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.

  • La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Ha una buona conducibilità termica.
  • Alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Viene filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Codice Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
100 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 H1 D3 Materiale Panel t1±8% Per filetto d1 l1 Acquista
2,7368 € - 4,2128 € Richiedi il lead time qui
13.0
4.0
20.0
Acciaio inossidabile 303
3.00
M8
3.00
2,7368 € - 4,2128 € Richiedi il lead time qui
13.0
4.0
20.0
Acciaio inossidabile 303
0.90
M8
0.90
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
6.00
M4
6.00
2,7368 € - 4,2128 € Richiedi il lead time qui
13.0
4.0
20.0
Acciaio inossidabile 303
2.50
M8
2.50
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
2.00
M4
2.00
2,2345 € - 3,4338 € Richiedi il lead time qui
10.0
3.0
15.0
Acciaio inossidabile 303
2.50
M6
2.50
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Acciaio inossidabile 303
0.70
M3
0.70
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
2.50
M4
2.50
1,8348 € - 2,829 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.5
12.5
Acciaio inossidabile 303
0.70
M5
0.70
1,8348 € - 2,829 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.5
12.5
Acciaio inossidabile 303
0.90
M5
0.90
2,5215 € - 3,8745 € Richiedi il lead time qui
10.0
3.0
15.0
Acciaio inossidabile 303
6.00
M6
6.00
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
0.90
M4
0.90
2,2345 € - 3,4338 € Richiedi il lead time qui
10.0
3.0
15.0
Acciaio inossidabile 303
0.70
M6
0.70
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
0.70
M4
0.70
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Acciaio inossidabile 303
3.00
M3
3.00
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
6.8
2.0
10.0
Acciaio inossidabile 303
4.00
M4
4.00
1,8348 € - 2,829 € Richiedi il lead time qui
8.0
2.5
12.5
Acciaio inossidabile 303
2.50
M5
2.50
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Acciaio inossidabile 303
1.25
M3
1.25
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Acciaio inossidabile 303
0.90
M3
0.90
1,6913 € - 2,6035 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.5
7.5
Acciaio inossidabile 303
2.50
M3
2.50
  • di 5
Boccola flangiata per vite imperdibile M8 3.00 Acciaio inossidabile 303

20180676

Fascia di prezzo
4,2128 € - 2,7368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M8
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.00
Boccola flangiata per vite imperdibile M8 0.90 Acciaio inossidabile 303

20198046

Fascia di prezzo
4,2128 € - 2,7368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.90
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 6.00 Acciaio inossidabile 303

20180423

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    6.00
Boccola flangiata per vite imperdibile M8 2.50 Acciaio inossidabile 303

20180669

Fascia di prezzo
4,2128 € - 2,7368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.50
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 2.00 Acciaio inossidabile 303

20180379

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.00
Boccola flangiata per vite imperdibile M6 2.50 Acciaio inossidabile 303

20180577

Fascia di prezzo
3,4338 € - 2,2345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.50
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 0.70 Acciaio inossidabile 303

20180232

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.70
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 2.50 Acciaio inossidabile 303

20180386

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.50
Boccola flangiata per vite imperdibile M5 0.70 Acciaio inossidabile 303

20180430

Fascia di prezzo
2,829 € - 1,8348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.70
Boccola flangiata per vite imperdibile M5 0.90 Acciaio inossidabile 303

20180447

Fascia di prezzo
2,829 € - 1,8348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.90
Boccola flangiata per vite imperdibile M6 6.00 Acciaio inossidabile 303

20180607

Fascia di prezzo
3,8745 € - 2,5215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M6
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    6.00
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 0.90 Acciaio inossidabile 303

20180348

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.90
Boccola flangiata per vite imperdibile M6 0.70 Acciaio inossidabile 303

20180539

Fascia di prezzo
3,4338 € - 2,2345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.70
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 0.70 Acciaio inossidabile 303

20180331

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.70
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 3.00 Acciaio inossidabile 303

20180294

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    3.00
Boccola flangiata per vite imperdibile M4 4.00 Acciaio inossidabile 303

20180409

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.00
Boccola flangiata per vite imperdibile M5 2.50 Acciaio inossidabile 303

20180485

Fascia di prezzo
2,829 € - 1,8348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.50
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 1.25 Acciaio inossidabile 303

20180256

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.25
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 0.90 Acciaio inossidabile 303

20180249

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.90
Boccola flangiata per vite imperdibile M3 2.50 Acciaio inossidabile 303

20180287

Fascia di prezzo
2,6035 € - 1,6913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.50