HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca

Abbiamo trovato 74 tipi di prodotto per Barre e viti

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Barre e viti

Elenco Griglia

Viti di tenuta a testa bombata

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Progettate con un O-ring per garantire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti.
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0174

Viti di tenuta a testa cilindrica

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con impronta Torx che incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la cava e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Progettate con un O-ring per garantire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti, come gas e fluidi, in varie applicazioni
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0173.TX

Boccola flangiata per vite imperdibile

La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.

La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.

Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.

  • La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Ha una buona conducibilità termica.
  • Alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Viene filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Codice Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Viti imperdibili - a testa bombata

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio progettati per restare attaccati al componente che devono fissare, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato.

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e impronta Torx. L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso. Sono un'eccellente opzione di montaggio per pannelli con fori non filettati se utilizzate insieme alle nostre rondelle imperdibili filettate. Sono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e solitamente alla norma ISO 14583, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccanti alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici. Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e solitamente alla norma ISO 14583.
  • Progettate per restare attaccate al componente su cui sono montate, anche se completamente allentate.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0149.A2

Viti imperdibili - a testa svasata

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio sicuri progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa svasata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccati alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, che è resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante.
  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0153.A2

Viti imperdibili - testa rotonda non svasata

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa tonda con due opzioni: una con impronta Torx e una con impronta Philips. Le viti con impronta Torx si impegnano rapidamente in modo positivo trasmettendo la coppia con una minore pressione verso il basso. Per contro, le viti con impronta Philips possono sopportare una coppia elevata di torsione, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e di facile rimozione, nonostante siano state ben avvitate. Entrambe sono esteticamente gradevoli, ideali per la presentazione del prodotto finito.

Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Le filettature M8 hanno una impronta Torx ridotta, mentre le filettature M3, M4, M5 e M6 hanno impronta Philips. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono solitamente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0150.A2

Tappi sigillanti ad espansione a sfera - pollici

Questi tappi a espansione con dimensioni in pollici sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.

La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.

Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.

  • Offrono una sigillatura efficiente e ad alta pressione di aperture o cavità.
  • Ostacolano l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
  • Utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici e sistemi pneumatici.
Codice Serie: SRP0192, SRP0191

Tappi sigillanti ad espansione a sfera - metrici

Questi tappi a espansione con dimensioni metriche sono destinati a sigillare efficacemente e ad alta pressione aperture o cavità, impedendo l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.

La sfera di espansione viene inserita nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta scanalati separati della sfera del tappo vengono inseriti nell'alloggiamento. Restano in posizione con la sfera premuta contro la spalla della svasatura.

Sono semplici da installare perché non richiedono la maschiatura, l'alesatura, la lavorazione delle scanalature dell'O-ring o l'uso di nastri o sigillanti. Solitamente utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici, sistemi pneumatici, idraulici, industriali e valvole.

  • Offrono una sigillatura efficiente e ad alta pressione di aperture o cavità.
  • Ostacolano l'ingresso di polvere, umidità, aria e gas.
  • Utilizzati in applicazioni che comprendono impianti oleodinamici e sistemi pneumatici.
Codice Serie: SRP0190

Terminali asta per carichi pesanti - Femmina

Queste aste femmina per impieghi gravosi uniscono due aste, cavi o altri componenti e terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato. Sono costituite da un alloggiamento filettato femmina e da uno snodo sferico integrato. Il cuscinetto liscio sferico supporta carichi radiali e assiali. Consente il disallineamento angolare; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta è supportata da un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita la manutenzione dell'estremità dell'asta. I terminali dell'asta con cuscinetti lisci hanno un attrito iniziale minimo e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire molte particelle estranee, riducendo così le lesioni.

Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura. L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente. Possono sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • L'alloggiamento con filettatura femmina semplifica il collegamento al componente corrispondente.
  • Offrono una finitura di lunga durata, resistente alla corrosione e all'usura.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SRR3566, SRR3551

Terminali asta per carichi pesanti - Maschio

Queste aste maschio per impieghi gravosi terminano con un cuscinetto liscio a sfera integrato e servono a unire due aste, cavi o altri componenti. Sono costituite da un perno maschio filettato su un'estremità e da uno snodo sferico integrato sull'altra. Il cuscinetto liscio sferico consente il disallineamento angolare e accetta carichi radiali e assiali; ciò lo rende ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.

La sfera dell'estremità dell'asta si muove su un cuscinetto in plastica costituito da un composito di nylon/Teflon riempito di fibra di vetro. Questo design evita interventi di manutenzione sull'estremità dell'asta. I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo. Un altro vantaggio della plastica è che può assorbire numerose particelle estranee, evitando danni.

L'elemento viene infilato nel componente corrispondente. Può inoltre sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico. Temperature più elevate riducono la capacità di carico. Vengono utilizzati in sistemi di sterzo, sospensioni e leveraggi per applicazioni automobilistiche, edilizie e di automazione industriale.

  • Sono ideali per le applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di carico.
  • I terminali dell'asta a cuscinetti lisci per impieghi gravosi presentano un attrito iniziale ridotto e un gioco quasi nullo.
  • Può sopportare temperature da -30 C a +60 C mantenendo la capacità di carico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3553, SRR3550

Chiavi esagonali e Torx - Forma a S

Le chiavi esagonali sono note con molti nomi come brugola, chiave allen e chiave a L. Una chiave singola è un'asta esagonale a L, anche se alcuni set ripiegabili sono composti da varie aste diritte di più misure fissate a un'impugnatura, simile a un coltello multiuso. Le chiave esagonali sono usate per serrare e allentare i dadi con testa a brugola.

Viti a testa zigrinata - Metallo

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923

Viti meccaniche - Testa goccia sego

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Viti meccaniche - Testa tonda

Queste viti meccaniche a testa tonda offrono la massima presa per stringere e allentare e sono adatte ad una vasta gamma di applicazioni.

Viti di tenuta a testa cilindrica

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con tre opzioni: impronta Torx, impronta Philips e intaglio. Le viti con impronta Torx offrono un innesto positivo veloce che trasmette la coppia con una minore pressione verso il basso. Le viti con impronta Phillips possono sopportare le coppie elevate, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e facilita la rimozione della vita, anche se è stata ben serrata. Infine, le viti con intaglio hanno una capacità di coppia minore rispetto agli altri tipi di impronta, come la Phillips o Torx. queste viti hanno un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una tenuta migliore in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta con testa bombata sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.

  • Offrono una connessione a tenuta stagna e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
  • Incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una migliore tenuta in tutte le direzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0171

Perni e barre completamente filettate

I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.

Codice Serie: SR1985

Flange terminali

Queste flange terminali, o flange per giunto a sfera, vengono avvitate da sotto e fissate in senso contrario alla rotazione tramite un perno a tassello a dei giunti a sfera GN 784. Sono realizzati in acciaio inossidabile e offrono una rotazione di 120. Invitiamo i clienti a scoprire la nostra selezione di viti svasate, usate per fissare i giunti.

Terminali asta con occhiello

I terminali per aste in acciaio con bulloni a occhiello sono disponibili in varie dimensioni.

Viti autofilettanti - Testa cilindrica

Le viti autofilettanti con testa cilindrica possono essere installate utilizzando un cacciavite Phillips e sono ideali per unire lamiere. Realizzate in poliftalammide (PPA) caricata al 45% con fibra di vetro, e finitura nera.

Set di viti per rilegatura

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.

Utensili per il settaggio per tappi sigillanti - pollici

Questi strumenti di regolazione per tappi sigillanti per le dimensioni in pollici sono progettati per facilitare l'installazione efficace dei tappi sigillanti in varie applicazioni. Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.

I tappi sigillanti vengono inseriti in un foro e la sfera di espansione viene premuta nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta separati e scanalati della sfera del tappo vengono pressati nel materiale dell'alloggiamento per tappare e sigillare il foro in modo permanente. La sfera viene mantenuta in posizione. Non è necessario filettare, alesare o lavorare le scanalature dell'O-ring, ma è sufficiente applicare il nastro o la guarnizione.

La gamma di prodotti è offerta in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni. Prima di esercitare la pressione, accertarsi che la sfera sia completamente inserita. Sono spesso utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.

  • Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.
  • Offerti in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni.
  • Utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.
  • Per dimensioni in pollici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP0193

Utensile per il settaggio per tappi sigillanti - metrico

Questi strumenti di regolazione per tappi sigillanti per le dimensioni metriche sono progettati per facilitare l'installazione efficace dei tappi sigillanti in varie applicazioni. Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.

I tappi sigillanti vengono inseriti in un foro e la sfera di espansione viene premuta nel manicotto del tappo. Gli anelli di tenuta separati e scanalati della sfera del tappo vengono pressati nel materiale dell'alloggiamento per tappare e sigillare il foro in modo permanente. La sfera viene mantenuta in posizione. Non è necessario filettare, alesare o lavorare le scanalature dell'O-ring, ma è sufficiente applicare il nastro o la guarnizione.

La gamma di prodotti è offerta in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni. Prima di esercitare la pressione, accertarsi che la sfera sia completamente inserita. Sono spesso utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.

  • Contribuiscono a migliorare la tenuta riducendo le perdite di aria o di contaminanti.
  • Offerti in varianti con utensili manuali e pneumatici per diverse installazioni.
  • Utilizzati in applicazioni pneumatiche, idrauliche, oleodinamiche, automobilistiche, industriali e di valvole.
  • Per dimensioni metriche.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRP0193

Bulloni a spallamento - Testa esagonale

I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.

Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.

La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.

  • La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
  • La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone.
  • Sono durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici.
  • Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Viti di spallamento - Testa con cava esagonale

Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.

Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.

  • La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
  • Si stringono e si allentano facilmente con una chiave a brugola o una chiave esagonale.
  • È leggermente magnetica, forte e resistente alla corrosione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SRP0137, SRP0136

  • di 3