Menu Ricerca

Boccole a scatto Rotondo 3.175 mm Nylon Nero

La boccola anti-rotazione è stata progettata per prevenire la torsione dei fili all'interno delle applicazioni elettriche, compresi i dispositivi di illuminazione. La boccola può essere aperta per inserire il cavo più agevolmente.
Codice articolo:

04MP0125ATB

6335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0447 €
5000 - 19999 0,0402 €
20000 + 0,0362 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

44,70 €

1000 x 0,0447 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 3.2 mm
Spessore massimo pannello 3.2 mm
Altezza totale 4.4 mm
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 4.95 mm
Tipo di boccola Anti-Twist
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Materiale Nylon
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci