Menu Ricerca

Boccole a scatto 6.6 mm 3.2 mm 1.6 mm PA Nero

Questa boccola chiusa a scatto consente un'installazione agevole senza utensili e offre protezione dai bordi irregolari dei fori dei pannelli. È realizzata in materiale stabilizzato al calore UL94 V-2.
Codice articolo:

110492

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1245 €
10000 - 19999 0,1182 €
20000 + 0,1065 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

124,50 €

1000 x 0,1245 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Colore Nero
Caratteristiche speciali Stabilizzato al calore
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci