Menu Ricerca

Boccole a scatto - Chiuse Nero 15.9 mm (HD)

Questa mini boccola isolante, in nylon nero stabilizzato al calore, è ideale per proteggere fili e tubi dai bordi affilati presenti nell'applicazione, a un costo ridotto. Il modello, classificato UL94 V-2, si inserisce facilmente a scatto.
Codice articolo:

22MP01050

51934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0806 €
5000 - 19999 0,0726 €
20000 + 0,0653 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

80,60 €

1000 x 0,0806 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 15.9 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Diametro totale 17.9 mm
Altezza totale 6.4 mm
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 12.7 mm
Tipo di boccola Chiuso
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Materiale Nylon
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci