Menu Ricerca

Boccole a scatto - Chiuse Nero 22.2 mm (HD)

Questa mini boccola isolante, in nylon nero stabilizzato al calore, è ideale per proteggere fili e tubi dai bordi affilati presenti nell'applicazione, a un costo ridotto. Il modello, classificato UL94 V-2, si inserisce facilmente a scatto.
Codice articolo:

22MP01080

18998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1185 €
5000 - 9999 0,0947 €
10000 + 0,0829 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

118,50 €

1000 x 0,1185 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Colore Nero
Caratteristiche speciali Stabilizzato al calore
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci