Menu Ricerca

Boccole a scatto 9.5 mm 4.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon Nero

Questa boccola aperta a scatto può essere installata agevolmente senza l'uso di utensili sui pannelli per fornire protezione dai bordi ruvidi. Prodotta in materiale classificato UL94 V-2 stabilizzato al calore.
Codice articolo:

22MP03753

1994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0392 €
5000 - 19999 0,0353 €
20000 + 0,0318 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

39,20 €

1000 x 0,0392 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Colore Nero
Caratteristiche speciali Stabilizzato al calore
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci