22MP05627
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0521 € |
5000 - 19999 | 0,0469 € |
20000 + | 0,0422 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo di boccola | Boccola chiusa |
---|---|
Colore | Nero |
Caratteristiche speciali | Stabilizzato al calore |
Diametro foro compatibile | 14.3 mm |
Diametro foro compatibile | 0.563 in |
Diametro totale | 16.7 mm |
Diametro totale | 0.657 in |
Altezza totale | 10.5 mm |
Altezza totale | 0.413 in |
Intervallo spessore pannello | 0.8 - 3.2 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.126 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare