Menu Ricerca

Boccole a scatto 20.6 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Nero

Questa boccola a scatto chiusa può essere installata agevolmente sui pannelli per fornire protezione dai bordi ruvidi senza l'uso di utensili. Prodotta in materiale classificato UL94 V-2 stabilizzato al calore.
Codice articolo:

22MP08109

34900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0753 €
5000 - 19999 0,0678 €
20000 + 0,061 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

75,30 €

1000 x 0,0753 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Colore Nero
Caratteristiche speciali Stabilizzato al calore
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci