22MP08711
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1017 € |
2500 - 9999 | 0,0916 € |
10000 + | 0,0824 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo di boccola | Boccola chiusa |
---|---|
Colore | Nero |
Caratteristiche speciali | Stabilizzato al calore |
Diametro foro compatibile | 22.2 mm |
Diametro foro compatibile | 0.874 in |
Diametro totale | 24.2 mm |
Diametro totale | 0.953 in |
Altezza totale | 11.5 mm |
Altezza totale | 0.453 in |
Intervallo spessore pannello | 0.8 - 3.2 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.126 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare