Menu Ricerca

Boccole a scatto 30.2 mm 23.8 mm 3.2 mm PA Nero

Questa boccola a scatto chiusa può essere installata agevolmente sui pannelli per fornire protezione dai bordi ruvidi senza l'uso di utensili. Prodotta in materiale classificato UL94 V-2 stabilizzato al calore.
Codice articolo:

22MP11815

220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,1801 €
1250 - 4999 0,1621 €
5000 + 0,1459 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

45,03 €

250 x 0,1801 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 30.2 mm
Spessore massimo pannello 3.2 mm
Diametro totale 33.3 mm
Altezza totale 11.5 mm
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 23.8 mm
Tipo di boccola Chiuso
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6
Materiale PA
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci