Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,4064 € |
500 - 1999 | 1,2658 € |
2000 + | 1,1392 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo di boccola | Boccola chiusa |
---|---|
Colore | Nero |
Caratteristiche speciali | Stabilizzato al calore |
Diametro foro compatibile | 76.2 mm |
Diametro foro compatibile | 3 in |
Diametro totale | 80.3 mm |
Diametro totale | 3.161 in |
Altezza totale | 18.3 mm |
Altezza totale | 0.72 in |
Intervallo spessore pannello | 0.8 - 6.4 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.252 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 stabilizzato al calore |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare