Menu Ricerca

Boccole a scatto 85.7 mm 71.4 mm 6.3 mm PA Nero

Questa boccola chiusa a scatto consente un'installazione agevole senza utensili e offre protezione dai bordi irregolari dei fori dei pannelli. È realizzata in materiale stabilizzato al calore UL94 V-2.
Codice articolo:

22MP33745

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 1,5126 €
500 - 1999 1,3613 €
2000 + 1,2252 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

151,26 €

100 x 1,5126 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 85.7 mm
Spessore massimo pannello 6.4 mm
Diametro totale 93.0 mm
Altezza totale 18.3 mm
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 71.4 mm
Tipo di boccola Chiuso
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Materiale PA
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci