Menu Ricerca

Boccole a scatto 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Nero

Questa boccola a scatto chiusa può essere installata agevolmente sui pannelli per fornire protezione dai bordi ruvidi senza l'uso di utensili. Prodotta in materiale classificato UL94-V2 stabilizzato al calore.
Codice articolo:

437036059901

2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 0,083 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

4,15 €

50 x 0,083 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Certificazione UL
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 stabilizzato al calore
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci