Menu Ricerca

Boccole a scatto 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Nero

Questa boccola a scatto chiusa può essere installata agevolmente sui pannelli per fornire protezione dai bordi ruvidi senza l'uso di utensili. Prodotta in materiale classificato UL94 V-2 stabilizzato al calore.
Codice articolo:

465884

7083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 1,5933 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

796,65 €

500 x 1,5933 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Colore Nero
Caratteristiche speciali Stabilizzato al calore
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci