Menu Ricerca

Boccole a scatto 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm PA Nero

Questa boccola a scatto chiusa può essere installata agevolmente sui pannelli per fornire protezione dai bordi ruvidi senza l'uso di utensili. Prodotta in materiale classificato UL94-V2 stabilizzato al calore.
Codice articolo:

466899

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0513 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

51,30 €

1000 x 0,0513 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Certificazione UL
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci