Menu Ricerca

Boccole a scatto 10.0 mm 0.284 in 0.8-1.6 mm PA Nero

Questa boccola aperta può essere installata agevolmente senza l'uso di utensili sui pannelli per fornire protezione dai bordi ruvidi. Prodotta in materiale classificato UL94-V2 stabilizzato al calore.
Codice articolo:

PGSB-0710

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,4123 €
5000 - 9999 0,3748 €
10000 + 0,3407 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

412,30 €

1000 x 0,4123 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E320906
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci