PGSB-10
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,0956 € |
5000 - 9999 | 0,0883 € |
10000 - 19999 | 0,0837 € |
20000 - 29999 | 0,079 € |
30000 + | 0,0697 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo di boccola | Boccola chiusa |
---|---|
Colore | Nero |
Diametro foro compatibile | 12.7 mm |
Diametro foro compatibile | 0.5 in |
Diametro totale | 14.7 mm |
Diametro totale | 0.579 in |
Altezza totale | 10.3 mm |
Altezza totale | 0.406 in |
Intervallo spessore pannello | 0.8 - 3.2 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.126 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E320906 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.