Menu Ricerca

Boccole a scatto 12.7 mm 0.375 in 1.6 mm PA Nero

Questa boccola chiusa a scatto consente un'installazione agevole senza utensili e offre protezione dai bordi irregolari dei fori dei pannelli. È realizzata in materiale classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

PGSB-12

2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,095 €
5000 - 9999 0,0877 €
10000 - 19999 0,083 €
20000 - 29999 0,0784 €
30000 + 0,0692 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E320906
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci