PGSB-13
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,2694 € |
1000 - 9999 | 0,1796 € |
10000 + | 0,1713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo di boccola | Boccola chiusa |
---|---|
Colore | Nero |
Diametro foro compatibile | 13.5 mm |
Diametro foro compatibile | 0.531 in |
Diametro totale | 15.1 mm |
Diametro totale | 0.594 in |
Altezza totale | 6.4 mm |
Altezza totale | 0.252 in |
Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E320906 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare