Menu Ricerca

Boccole a scatto 17.5 mm 0.500 in 0.8-3.2 mm PA Nero

Questa boccola chiusa a scatto consente un'installazione agevole senza utensili e offre protezione dai bordi irregolari dei fori dei pannelli. È realizzata in materiale classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

PGSB-20

58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 4999 0,1451 €
5000 - 9999 0,1341 €
10000 - 19999 0,1269 €
20000 + 0,1199 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E320906
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci