Menu Ricerca

Boccole a scatto 28.0 mm 0.945 in 1-3.3 mm PA Nero

Questa boccola aperta può essere installata agevolmente senza l'uso di utensili sui pannelli per fornire protezione dai bordi ruvidi. Prodotta in materiale classificato UL94-V2 stabilizzato al calore.
Codice articolo:

PGSB-2428

1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 4999 0,2424 €
5000 - 9999 0,2221 €
10000 + 0,2113 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

48,48 €

200 x 0,2424 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E320906
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci