Menu Ricerca

Boccole a scatto 30.0 mm 0.984 in 1-3.1 mm PA Nero

Questa boccola aperta può essere installata agevolmente senza l'uso di utensili sui pannelli per fornire protezione dai bordi ruvidi. Prodotta in materiale classificato UL94-V2 stabilizzato al calore.
Codice articolo:

PGSB-2530

134700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,2546 €
5000 - 9999 0,2357 €
10000 + 0,2235 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

25,46 €

100 x 0,2546 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 30.0 mm
Spessore massimo pannello 3.1 mm
Diametro totale 33.5 mm
Altezza totale 11.5 mm
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 25 mm
Tipo di boccola Chiuso
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Materiale PA
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E320906
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci