PGSB-3
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0899 € |
5000 - 9999 | 0,0829 € |
10000 - 19999 | 0,0784 € |
20000 - 29999 | 0,0742 € |
30000 + | 0,0654 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo di boccola | Boccola chiusa |
---|---|
Colore | Nero |
Diametro foro compatibile | 7.9 mm |
Diametro foro compatibile | 0.311 in |
Diametro totale | 9.5 mm |
Diametro totale | 0.374 in |
Altezza totale | 5.9 mm |
Altezza totale | 0.232 in |
Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E320906 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare