Menu Ricerca

Boccole a scatto 38.0 mm 1.062 in 0.8-3.2 mm PA Nero

Questa boccola chiusa a scatto consente un'installazione agevole senza utensili e offre protezione dai bordi irregolari dei fori dei pannelli. È realizzata in materiale classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

PGSB-37

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,2804 €
5000 - 9999 0,2587 €
10000 + 0,2452 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 38.0 mm
Spessore massimo pannello 3.2 mm
Diametro totale 40.9 mm
Altezza totale 11.5 mm
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 27 mm
Tipo di boccola Chiuso
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Materiale PA
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Specifiche UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E320906
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci