Menu Ricerca

Boccole a scatto 57.2 mm 0.187 in 0.8-3.2 mm PA Nero

Questa boccola chiusa a scatto consente un'installazione agevole senza utensili e offre protezione dai bordi irregolari dei fori dei pannelli. È realizzata in materiale classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

PGSB-4

6173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0857 €
5000 - 9999 0,0789 €
10000 - 19999 0,0749 €
20000 - 29999 0,0707 €
30000 + 0,0624 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di boccola Boccola chiusa
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E320906
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci