PGSB-43
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 0,677 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro foro compatibile | 57.2 mm |
---|---|
Diametro foro compatibile | 2.252 in |
Spessore massimo pannello | 6.4 mm |
Spessore massimo pannello | 0.252 in |
Diametro totale | 63.0 mm |
Diametro totale | 2.48 in |
Altezza totale | 18.3 mm |
Altezza totale | 0.72 in |
Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 47 mm |
Diametro approssimativo alloggiamento cavo | 1.850 in |
Tipo di boccola | Chiuso |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Materiale | PA |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Specifiche | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E320906 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.