Menu Ricerca

Boccole a scatto

Disponibile

Le boccole chiuse sono progettate per proteggere fili, cavi e tubi dai bordi taglienti dei fori praticati nella lamiera.

Il materiale economico ma resistente consente di creare un'apertura agevole. La nostra gamma comprende opzioni resistenti e termoresistenti.

Il design della boccola chiusa è caratterizzato da molteplici elementi di blocco che consentono alla boccola stessa di incastrarsi perfettamente agli spessori più comuni dei pannelli, rendendo l'installazione semplice e senza sforzo. L'installazione con la pressione delle dita non richiede l'uso di attrezzi.

Adatte a una vasta serie di misure con diverse misure di diametro interno.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
148 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro approssimativo alloggiamento cavo Diametro foro compatibile Spessore minimo pannello Spessore massimo pannello Acquista
0,0656 € - 0,09 € 4408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2293 € - 0,5623 € 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1065 € - 0,1245 € Richiedi il lead time qui
0,1561 € - 0,1658 € 3127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0624 € - 0,0857 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1713 € - 0,2694 € 2866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1851 € - 0,2114 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,163 € - 0,1906 € Richiedi il lead time qui
0,2031 € - 0,5015 € 3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2113 € - 0,2424 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2871 € - 0,3115 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0654 € - 0,0899 € 3935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0624 € - 0,0857 € 6173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,677 € - 0,677 € Richiedi il lead time qui
0,0837 € - 0,1395 € 2115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,083 € - 0,083 € 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1229 € - 0,1437 € Richiedi il lead time qui
1,5933 € - 1,5933 € 7083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1411 € - 0,1878 € 87593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0829 € - 0,1185 € 18998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 8
Boccole a scatto 11.1 mm 0.270 in 0.8-3.2 mm PA Nero

PGSB-6

Fascia di prezzo
0,09 € - 0,0656 €

Livelli di giacenza
4408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Nero

437032559901

Fascia di prezzo
0,5623 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccole a scatto 6.6 mm 3.2 mm 1.6 mm PA Nero

110492

Fascia di prezzo
0,1245 € - 0,1065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Caratteristiche speciali
    Stabilizzato al calore
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccole a scatto 15.9 mm 12.7 mm 3.2 mm PA Nero

110507

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
3127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Caratteristiche speciali
    Stabilizzato al calore
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccole a scatto 15.9 mm 0.125 in 1.6 mm PA Nero

PGSB-1

Fascia di prezzo
0,0857 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 13.5 mm 0.406 in 1.6 mm PA Nero

PGSB-13

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
2866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 19.0 mm 0.602 in 1.0-3.3 mm PA Nero

PGSB-1519

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 22.0 mm 0.717 in 0.9-2.3 mm PA Nero

PGSB-1822

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 17.5 mm 0.562 in 0.8-3.2 mm PA Nero

PGSB-21

Fascia di prezzo
0,5015 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 28.0 mm 0.945 in 1-3.3 mm PA Nero

PGSB-2428

Fascia di prezzo
0,2424 € - 0,2113 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm PA Nero

PGSB-2634

Fascia di prezzo
0,3115 € - 0,2871 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 7.9 mm 0.240 in 1.6 mm PA Nero

PGSB-3

Fascia di prezzo
0,0899 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
3935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 57.2 mm 0.187 in 0.8-3.2 mm PA Nero

PGSB-4

Fascia di prezzo
0,0857 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
6173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 57.2 mm 1.850 in 6.4 mm PA Nero

PGSB-43

Fascia di prezzo
0,677 € - 0,677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 11.0 mm 0.243 in 0.8-3.2 mm PA Nero

PGSB-8

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,0837 €

Livelli di giacenza
2115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm PA Nero

437036059901

Fascia di prezzo
0,083 € - 0,083 €

Livelli di giacenza
2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccole a scatto 12.7 mm 9.5 mm 3.2 mm PA Nero

110501

Fascia di prezzo
0,1437 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Caratteristiche speciali
    Stabilizzato al calore
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccole a scatto 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm PA Nero

465884

Fascia di prezzo
1,5933 € - 1,5933 €

Livelli di giacenza
7083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Caratteristiche speciali
    Stabilizzato al calore
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Boccole a scatto 13.0 mm 0.402 in 0.8-3.0 mm PA Nero

PGSB-1013

Fascia di prezzo
0,1878 € - 0,1411 €

Livelli di giacenza
87593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E320906
Boccole a scatto - Chiuse Nero 22.2 mm (HD)

22MP01080

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
18998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di boccola
    Boccola chiusa
  • Colore
    Nero
  • Caratteristiche speciali
    Stabilizzato al calore
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2